Produktliste tilbehør

Filter

22 træffere

Tilbehør - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Ledningsstopper, til afisoleringstang QUICK-WIREFOX 6

Afdækning - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Reserveaffaldsskal til CF-CRIMPHANDY

Magasin - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

Terminalrørsmagasin til CRIMPFOX 4 IN 1, til terminalrør med isolationskrave på 0,5 mm² ... 2,5 mm², med 8 mm længde

Skuldertaske - FAME-BAG 260 - 3069520

Skuldertaske, Til FAME-stik med en bredde på op til 261 mm, længde: 220 mm, bredde: 290 mm, højde: 115 mm, farve: sort

22 træffere