Produktliste tilbehør

Filter

14 træffere

Reservesikring - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

Tilbehør til afisolerings- og crimpautomat CF 1000-1, 5 og CF 1000-10, netsikring, 20 x 5 mm, træg, 2 A, op til 250 V

Tilbehør - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

Eftermonteringssæt, til CF 3000, med standard afisoleringskniv, til isolerede terminalrør som båndvare 0,5 ... 2,5 mm², pakket i robust kuffert.

Tilbehør - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

Reservesvingarm, til crimpautomat CF 3000-2,5

Tilbehør - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

Reserve-centreringsgaffel (forneden), til crimpautomat CF 3000-2,5

14 træffere