Produktliste tilbehør

Filter

66 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Ind-/udgangsmodul - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Direkte gennemføring af fieldsignaler 30 V, maks. 1 A.

Ind-/udgangsmodul - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Direkte gennemføring af fieldsignaler 30 V, maks. 1 A.

Ind-/udgangsmodul - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Analoge ind- og udgangssignaler, sikring med sikringsudfaldsvisning, signaldeling ved testudtag, 500 mA-rating.

Ind-/udgangsmodul - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Digitale ind- og udgangssignaler, sikring med sikringsudfaldsvisning, signaldeling ved testudtag, 30 V, maks. 1 A.

Ind-/udgangsmodul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2910155

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Digital relæindgang, sikring med sikringsudfaldsvisning, aktivitetsindikator for strømkreds, 24 V AC.

Ind-/udgangsmodul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Digital relæindgang, sikring med sikringsudfaldsvisning, aktivitetsindikator for strømkreds, 24 V AC.

Ind-/udgangsmodul - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Digital relæindgang, sikring med sikringsudfaldsvisning, aktivitetsindikator for strømkreds, 120 V AC.

Ind-/udgangsmodul - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2910157

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Digital relæindgang, sikring med sikringsudfaldsvisning, aktivitetsindikator for strømkreds, 120 V AC.

Ind-/udgangsmodul - IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 2910423

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Digital relæindgang, sikring med sikringsudfaldsvisning, aktivitetsindikator for strømkreds, 230 V AC.

Ind-/udgangsmodul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

VIPER-Feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med indgangs-/udgangstilbehør (IOA) muliggør den universelle kanalkonfiguration i anvendelser, som skal videreudvikles fra den traditionelle fremgangsmåde med fast I/O. Digital relæudgang, sikring med sikringsudfaldsvisning, valgbar arbejds- eller hvilekontakt, 24 V AC, 3 A-rating.

66 træffere