Produktliste tilbehør

Filter

8 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Ventilator - QUINT-PS/FAN/4 - 2320076

Ventilator til QUINT-PS/1AC og .../3AC monteres uden brug af værktøj og uden yderligere tilbehør. Med brugen af ventilatoren garanteres optimal afkøling ved høje omgivelsestemperaturer eller drejet placering.

Bæreskinnebusforbindelse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

T-konnektor til montering på bæreskinne. Universel til TBUS-hus. Forgyldte kontakter, 5-polet.

Montageadapter - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

Montageadapter til QUINT-BAT/24DC... på 35 mm bæreskinne

Montageadapter - QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 2938206

Montageadapter til QUINT POWER 10 A på S7-300-skinne

Montageadapter - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196

Montageadapter til QUINT-PS. Strømforsyning på S7-300-skinne

Montageadapter - UWA 182/52 - 2938235

Universal-vægadapter til fast montering af enheden ved kraftige vibrationer. Enheden skrues direkte på montagefladen. Universal-vægadapteren fastgøres foroven/forneden.

Programmeringsadapter - TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 2909681

Near Field Communication (NFC) programmeringsadapter med USB-grænseflade, til trådløs konfiguration af NFC-kompatible produkter fr aPhoenix Contact med software. En separat USB-driver er ikke nødvendig.

8 træffere