Produktliste tilbehør

Filter

65 træffere

Beskyttelseslåg - VC-SD1 - 1853670

Beskyttelseslåg , Beskyttelseslåg, konstruktion: VC1, materiale hus: PA 6, farve: grå

Beskyttelseslåg - VC-SD2 - 1853683

Beskyttelseslåg , Beskyttelseslåg, konstruktion: VC2, materiale hus: PA 6, farve: grå

Beskyttelseslåg - VC-SD3 - 1853696

Beskyttelseslåg , Beskyttelseslåg, konstruktion: VC3, materiale hus: PA 6, farve: grå

Beskyttelseslåg - VC-SD4 - 1853706

Beskyttelseslåg , Beskyttelseslåg, konstruktion: VC4, materiale hus: PA 6, farve: grå

Kabelforskruning - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Halvforskruning Pg16, i kunststof, bestående af enkeltlederpakning og spændemøtrik, til stikhuse i størrelse 1, kabel [mm] 5 - 8

Kabelforskruning - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Halvforskruning Pg16, i kunststof, bestående af enkeltlederpakning og spændemøtrik, til stikhuse i størrelse 1, kabel [mm] 6,5 - 9,5

Kabelforskruning - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Halvforskruning Pg16, i kunststof, bestående af enkeltlederpakning og spændemøtrik, til stikhuse i størrelse 1, kabel [mm] 7 - 10,5

Kabelforskruning - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Halvforskruning Pg16, af kunststof, bestående af pakning med et hul og en spændemøtrik, til huse i størrelse 1, kabel [mm] 9 - 13

Kabelforskruning - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Halvforskruning Pg21, i kunststof, bestående af enkeltlederpakning og spændemøtrik, til stikhuse i størrelse 2 - 4, kabel [mm] 7,5 - 10,5

Kabelforskruning - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Halvforskruning Pg21, i kunststof, bestående af enkeltlederpakning og spændemøtrik, til stikhuse i størrelse 2 - 4, kabel [mm] 9 - 13

65 træffere