Produktliste tilbehør

Filter

389 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

nyt

Adapterplade - HC-B24/10-ADP-SS - 1034213

Adapterplade, konstruktion: B24 til B10

nyt

Adapterplade - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

Adapterplade, konstruktion: B24 til B6

nyt

Adapterplade - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Adapterplade, konstruktion: B24 til B16

Beskyttelseslåg - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Beskyttelseslåg D15, Til langsaflåsning, materiale beskyttelseslåg: Pc, højde: 19 mm

Beskyttelseslåg - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Beskyttelseslåg D15, med langsaflåsning, materiale beskyttelseslåg: Pc, højde: 19 mm

Beskyttelseslåg - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Beskyttelseslåg D25, med langsaflåsning, materiale beskyttelseslåg: Pc, højde: 19 mm

Beskyttelseslåg - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Beskyttelseslåg D25, Til langsaflåsning, materiale beskyttelseslåg: Pc, højde: 19 mm

Beskyttelseslåg - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Beskyttelseslåg D50, til tværaflåsning, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 19 mm, pakning: nej, Standard

Beskyttelseslåg - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Beskyttelseslåg D7, Til langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 29,4 mm, pakning: ja, Standard, med fangsnor, diameter fangsnorøse: 25 mm, Til bøsningsindsatse

Beskyttelseslåg - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Beskyttelseslåg D7, Til langsaflåsning, materiale: PA, materiale beskyttelseslåg: PA, højde: 29,4 mm, pakning: nej, Standard, med fangsnor, diameter fangsnorøse: 25 mm, Til stiftindsatse

389 træffere