Produktliste tilbehør

Filter

304 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Sikringsclip - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Sikringsclip til bøsningssiden af sensor/aktuator-kabler med M12-stik og af konfektionerbare M12-stik, til fingerskruer med diameteren: 15 mm eller til sekskant med nøglebredde 14 mm, forhindrer adskillelse af stikforbindelser uden værktøj

Blændpropper - Q-PROT 9/11 - 1670235

Beskyttelseshætte, til Pg9/Pg11, til lukning af ubenyttede tilslutninger

Afisoleringsværktøj - WIREFOX SAC - 1212623

Afisoleringstang, til halogenfri sensor-/aktuatorledninger (SAC-ledninger), med PUR og PVC isolering, fra Ø 4,4 - 7 mm, vilkårlig afisoleringslængde

Skilteholder - PATG 5/15 - 1013067

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 10-14 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm

Beskyttelseshætte - PROT-MS SCO - 1553129

Låseskrue M12 med SPEEDCON-lynaflåsning til sensor-/aktuatorkablets ikke belagte M12 bøsninger, bokse og indbygningsstik

Værktøj - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Stikbit til montering af sensor-/aktuatorkabler med M12-stik og af konfektionerbare M12-stik, med gevindring i diameteren 15 mm, til 4 mm sekskantdrev

Adapterindsats - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Adapter-bit, til TSD-M...drejemomentværktøj, E6,3-1/4" drev, med 4 mm sekskant til optagelse af SAC-bits

Momentskruetrækker - TSD-M 1,2NM - 1212224

Drejemomentskruetrækker, nøjagtighed efter EN ISO 6789, kan indstilles fra 0,3 ‐ 1,2 Nm

Fladpakning - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Fladpakning M16, til M12 indbygningsstik, til montering i apparatvæggen bagfra med M16 befæstigelsesgevind

Beskyttelseshætte - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Beskyttelseshætte M12 af metal med befæstigelseskæde, til ikke-tilsluttede M12-stik med kæde og 16,0 mm befæstigelsesøje

304 træffere