Produktliste tilbehør

Filter

34 træffere

Afdækningsprofil - FBP-3/2 TR - 3069926

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 48,7 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

Afdækningsprofil - FBP-3/3 TR - 3069927

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 57,1 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

Afdækningsprofil - FBP-3/4 TR - 3069922

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 65 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

Afdækningsprofil - FBP-3/5 TR - 3069928

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 73,4 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

Afdækningsprofil - FBP-3/6 TR - 3069929

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 81,5 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

Afdækningsprofil - FBP-3/7 TR - 3069945

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 89,3 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

Afdækningsprofil - FBP-3/8 TR - 3069946

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 97,4 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

Afdækningsprofil - FBP-3/9 TR - 3069947

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 106 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

Afdækningsprofil - FBP-3/10 TR - 3069924

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 114 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

Afdækningsprofil - FBP-3/11 TR - 3069948

Afdækningsprofil, Kan plomberes, som ekstraudstyr, længde: 122,3 mm, bredde: 74,1 mm, højde: 32 mm, farve: transparent

34 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11