Produktliste tilbehør

Filter

12 træffere

Touch-stift - TOUCH PEN - 2701379

Touch-stift til analog-resistive HMI'er, sølvlakeret. Levering inklusive selvklæbende stiftholder.

Monteringstilbehør - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384

Montagekit, HMI, til installation på en frontplade. Fastgørelsessættet indeholder 4 x montageclips, 4 x gevindskruer og en sekskantnøgle.

Monteringstilbehør - HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 2701385

Montagekit, HMI, til installation på en frontplade. Fastgørelsessættet indeholder 6 x montageclips, 6 x gevindskruer og en sekskantnøgle.

Monteringstilbehør - HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 2701387

Montagekit, HMI, til installation på en frontplade. Fastgørelsessættet indeholder 8 x montageclips, 8 x gevindskruer og en sekskantnøgle.

Beskyttelsesfolie - 7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701374

Beskyttelsesfoliesæt af 10 folier til et 7“-display. Inklusive screenprinter til montering af folier og vejledning.

Beskyttelsesfolie - 9" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701375

Beskyttelsesfoliesæt af 10 folier til et 9“-display. Inklusive screenprinter til montering af folier og vejledning.

Beskyttelsesfolie - 10,1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 1074303

Beskyttelsesfoliesæt af 10 folier til et 10,1“-display. Inklusive screenprinter til montering af folier og vejledning.

Beskyttelsesfolie - 10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701376

Beskyttelsesfoliesæt af 10 folier til et 10,4“-display. Inklusive screenprinter til montering af folier og vejledning.

12 træffere