Produktliste tilbehør

Filter

15 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Fieldbus

  • Flere muligheder
    Luk

    Fieldbus



Udvidelsesmodul - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Til mere komplekse applikationer med Interface-System-enheder (IFS) indeholder det nye udvidelsesmodul ekstra digitale ind- og udgange for at kunne bearbejde ekstra signaler fra feltet. Nem integration via DIN-skinne busforbinder som slave til en IFS-Gateway.

Datagrænseflade - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over PROFIBUS DP på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over EtherNet/IP™på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over PROFINET på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over CANopen® på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over Modbus/RS-232 på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over Modbus/RS-485 på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over Modbus/TCP på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over DeviceNet™ på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Konfigurationspakke - MM-CONF-SET - 2297992

Konfigurationspakke til EMM...IFS, består af CONTACTRON-DTM-IFS, USB-programmeringsadapter og vejledning på cd.

15 træffere