Produktliste tilbehør

Filter

26 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Elektronikhus - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

T-konnektor til montering på bæreskinne. Universel til TBUS-hus. Forgyldte kontakter, 5-polet.

Bæreskinnebusforbindelse - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

T-konnektor til montering på bæreskinne. Universel til TBUS-hus. Forgyldte kontakter, 5-polet.

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul med skruetilslutning, kun til anvendelse på Termination Carrier, ekskl. tilhørende DIN-skinne busforbinder, ekskl. udskiftelig sikring.

HART-multiplexer - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART-multiplexer til online-konfiguration og diagnose af HART-egnede fieldkomponenter samt til konstant dokumentation af procesvariable og tilstande med en pc hhv. et styresystem, til montage på NS 35/7,5 eller NS 32.

Kabler - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Konfektioneret rundkabel; tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 14-polet, 180 °-Afgang); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 14-polet, 90 °-afgang); kabellængde: 2 m

Kabelsæt - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Kabelsæt til signaloverførsel til Termination Carrier for moduler med fra serien MACX Analog Ex. Tilslutning til tilslutningspunkterne 3.1 og 3.2 (signaloverførsel) til signalprintkortet.

Kabelsæt - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Kabelsæt til signaloverførsel og spændingsforsyning på Termination Carrier for modulerne i serien MACX Analog Ex. Tilslutning til tilslutningspunkterne 3.1 og 3.2 (signaloverførsel) samt 1.1 og 1.2 (spændingsforsyning) over et 4-polet PTSM-tilslutningsstik til signalprintkortet.

Kabelsæt - TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656

Kabelsæt til forsynings-og fejlmeldingsmodul MACX MCR-PTB (bestil.-nr.: 2865625), til anvendelse på Termination Carrier for skilleforstærkerne fra serie MACX MCR(-EX)-SL- ... .

Kabelsæt - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Kabelsæt til signaloverførsel og spændingsforsyning på Termination Carrier til skilleforstærker i serien MACX Analog Ex. Tilslutning til tilslutningspunkterne 3.2 og 2.2 (signaloverførsel for aktive indgangskort) samt 1.1 og 1.2 (spændingsforsyning) til signalprintkortet.

Kabelsæt - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Forsyningsspændingskabelsæt til redundant forsyning i en modulsamling på MINI-Analog Termination Carrier. Dette kabelsæt egner sig til forsyning ved hjælp af forsyningsklemmen 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.

26 træffere