Produktliste tilbehør

Filter

75 træffere

Teststik - FTP-2/1 - 3069469

Teststik, poltal: 1, bredde: 9 mm, Farve: rød

Teststik - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Teststik, med integreret modstand 100 mOhm, 3 W, poltal: 1, bredde: 9 mm, Farve: rød

Teststik - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Teststik, poltal: 2, bredde: 19,5 mm, Farve: rød

Teststik - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Teststik, poltal: 3, bredde: 27,7 mm, Farve: rød

Teststik - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Teststik, poltal: 4, bredde: 34,2 mm, Farve: rød

Blindstik - FBP-2/A7 - 3069497

Blindstik, VDE-kodet type A7, deling: 8,2 mm, længde: 81 mm, bredde: 71 mm, poltal: 7, farve: grå

Blindstik - FBP-2/A14 - 3069500

Blindstik, VDE-kodet type A14, deling: 8,2 mm, længde: 81 mm, bredde: 146,7 mm, poltal: 14, farve: grå

Blindstik - FBP-2/B7 - 3069498

Blindstik, VDE-kodet type B7, deling: 8,2 mm, længde: 81 mm, bredde: 71 mm, poltal: 7, farve: grå

Blindstik - FBP-2/B14 - 3069501

Blindstik, VDE-kodet type B14, deling: 8,2 mm, længde: 81 mm, bredde: 146,7 mm, poltal: 14, farve: grå

Blindstik - FBP-2/B19 - 3069503

Blindstik, VDE-kodet type B19, deling: 8,2 mm, længde: 81 mm, bredde: 187,5 mm, poltal: 19, farve: grå

75 træffere