Produktliste tilbehør

Filter

10 træffere

Tværforbindelsesskinne - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Kobbertylle, til etablering af en ledende forbindelse ved liggende montering af PACT-strømkonvertere. Kobbertyllens størrelse afhænger af diameteren på strømkonverterens indvendige hul. Ø 28/12 mm til PACT MCR-V2-3015-60-...

Tværforbindelsesskinne - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Kobbertylle, til etablering af en ledende forbindelse ved liggende montering af PACT-strømkonvertere. Kobbertyllens størrelse afhænger af diameteren på strømkonverterens indvendige hul. Ø 21/12 mm til PACT MCR-V1-21-44-...

Tværforbindelsesskinne - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Kobbertylle, til etablering af en ledende forbindelse ved liggende montering af PACT-strømkonvertere. Kobbertyllens størrelse afhænger af diameteren på strømkonverterens indvendige hul. Ø 21/8 mm til PACT MCR-V1-21-44-...

Bæreskinneadapter - PACT MCR-RA - 2277598

Adapter til montering på bæreskinner

Isolationsdel - PACT MCR-ICAP - 2277608

Isolationskapper, til beskyttelse mod utilsigtet berøring af fastgørelsesskruerne

Monteringstilbehør - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Konverter QUICKON montering muliggør lynhurtig montering af PACT-strømkonvertere på strømskinnen. Installationen foretages let med fingerkraft - helt uden brug af værktøj. Fikseringsstifter: 40 mm, holdelask: 13 mm

Monteringstilbehør - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Konverter QUICKON montering muliggør lynhurtig montering af PACT-strømkonvertere på strømskinnen. Installationen foretages let med fingerkraft - helt uden brug af værktøj. Fikseringsstifter: 65 mm, holdelask: 13 mm

Monteringstilbehør - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Konverter QUICKON montering muliggør lynhurtig montering af PACT-strømkonvertere på strømskinnen. Installationen foretages let med fingerkraft - helt uden brug af værktøj. Fikseringsstifter: 40 mm, holdelask: 16 mm

Monteringstilbehør - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Konverter QUICKON montering muliggør lynhurtig montering af PACT-strømkonvertere på strømskinnen. Installationen foretages let med fingerkraft - helt uden brug af værktøj. Fikseringsstifter: 65 mm, holdelask: 16 mm

Tværforbindelsesskinne - PACT MCR-CB-42-13-36 - 2276366

Kobbertylle til etablering af en ledende forbindelse ved liggende montering af analoge PACT-strømkonvertere. Kobbertyllens størrelse afhænger af diameteren på strømkonverterens indvendige hul.

10 træffere