Produktliste tilbehør

Filter

17 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Fieldbus

  • Flere muligheder
    Luk

    Fieldbus



Sæt - PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 1064629

PLC logic-sæt, bestående af: Stikbart basis-logikmodul (BM2) og otte relæklemmer med Push-in tilslutning (1 skiftekontakt, 250 V AC/DC, maks. 6 A)

Starterkit - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

PLC logic Starterkit2, bestående af: Stikbart stand alone-logikmodul, otte relæudgangsklemmer med Push-in tilslutning (250 V AC/DC, maks. 6 A) og mikro-USB-programmeringskabel

Starterkit - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

PLC logic Starterkit3, bestående af: Stikbart stand alone-logikmodul (SAM2), otte relæudgangsklemmer med Push-in tilslutning (250 V AC/DC, maks. 6 A) og mikro-USB-programmeringskabel

Forbindelseskabel - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Forbindelseskabel, til kobling af styring med pc til PC Worx og LOGIC+, USB A til mikro USB B, længde 2 m.

Lagringsmodul - IFS-CONFSTICK - 2986122

Multifunktionel lagringsmodul til INTERFACE-systemet, til enkel lagring og sikring af konfigurationen.

Datagrænseflade - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over PROFIBUS DP på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over CANopen® på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over Modbus/RS-232 på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over Modbus/RS-485 på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

Datagrænseflade - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over Modbus/TCP på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.

17 træffere