Produktliste AC-tilslutningsteknik til feltkabling

Filter

15 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Tilslutningsstik - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC-stik, sort, 3-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 12 mm - 16 mm.

Tilslutningsstik - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC-stik, sort, 3-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 16 mm ... 21 mm.

Tilslutningsstik - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC-stik, sort, 3-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 8 mm - 12 mm.

Tilslutningsstik - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC-stik, sort, 3-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 8 mm - 21 mm.

Tilslutningsstik - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

PRC-stik, sort, 5-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 8 mm - 12 mm.

Tilslutningsstik - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

PRC-tilslutningsstik, kobling, 5-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med udvendig diameter 12 mm ... 16 mm, sort

Tilslutningsstik - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

PRC-stik, sort, 5-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en
udvendig diameter på 16 mm - 21 mm.

Tilslutningsstik - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

PRC-stik, sort, 5-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 8 mm - 21 mm.

Prøvestik - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

PRC-prøvestik, 2000 stikcykler, kan løsnes med hånden, sort, 5-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med udvendig diameter på 8 mm ... 21 mm.

Prøvestik - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

PRC-prøvestik, 2000 stikcykler, sort, kan løsnes med hånden, 3-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med udvendig diameter på 8 mm ... 21 mm.

15 træffere