Produktliste AC-tilslutningsteknik

Filter

47 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Apparatstik bagvæg - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRC-apparatstik, sort, 3-polet, 690 V (IEC 61984), 32 A, crimptilslutning, 4,0 mm² med 150 mm ledningslængde, terminalrør med isolationskrave

Apparatstik bagvæg - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRC-kontaktholder uden kontakter, sort, 3-polet, 690 V/35 A, til crimpkontakter på 2,5 mm² ... 6 mm²

Tilslutningsstik - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC-stik, sort, 3-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 12 mm - 16 mm.

Tilslutningsstik - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC-stik, sort, 3-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 16 mm ... 21 mm.

Tilslutningsstik - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC-stik, sort, 3-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 8 mm - 12 mm.

Tilslutningsstik - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC-stik, sort, 3-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 8 mm - 21 mm.

Beskyttelseskappe - PRC COVER M - 1409237

Beskyttelseskappe til 3- og 5-polede PRC-komponentstik

Tilslutningsstik - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

PRC-stik, sort, 5-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en udvendig diameter på 8 mm - 12 mm.

Tilslutningsstik - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

PRC-tilslutningsstik, kobling, 5-polet, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med udvendig diameter 12 mm ... 16 mm, sort

Tilslutningsstik - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

PRC-stik, sort, 5-polet, 1,5 mm² - 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruetilslutning til ledninger med en
udvendig diameter på 16 mm - 21 mm.

47 træffere