Produktliste AC-tilslutningsteknik

Filter

44 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Koblingsstik - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Rundstik (kabelside), Produktfamilie: PRC, Koblingsstik, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 1,5 mm², ledertværsnit maks.: 6 mm², mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 16 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm. Variant til demontering med et værktøj

Apparatstik bagvæg - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Rundstik (på apparatsiden), Produktfamilie: PRC, Apparatstik bagvæg, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 3, mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Crimptilslutning, Kontakttype: Stft

Koblingsstik - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Rundstik (kabelside), Produktfamilie: PRC, Koblingsstik, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 1,5 mm², ledertværsnit maks.: 6 mm², mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 12 mm, kabeldiameter maks.: 16 mm. Variant til demontering med et værktøj

Koblingsstik - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Rundstik (kabelside), Produktfamilie: PRC, Koblingsstik, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 1,5 mm², ledertværsnit maks.: 6 mm², mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 12 mm. Variant til demontering med et værktøj

Koblingsstik - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Rundstik (kabelside), Produktfamilie: PRC, Koblingsstik, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 1,5 mm², ledertværsnit maks.: 6 mm², mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm. Variant til demontering med et værktøj

Beskyttelseskappe - PRC COVER M - 1409237

Beskyttelseslåg , Produktfamilie: PRC, Beskyttelseskappe, materiale hus: PPE, farve: sort. Passende til stik (MS)

Koblingsstik - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Rundstik (kabelside), Produktfamilie: PRC, Koblingsstik, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 5, ledertværsnit min.: 1,5 mm², ledertværsnit maks.: 6 mm², mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 12 mm. Variant til demontering med et værktøj

Koblingsstik - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Rundstik (kabelside), Produktfamilie: PRC, Koblingsstik, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 5, ledertværsnit min.: 1,5 mm², ledertværsnit maks.: 6 mm², mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 12 mm, kabeldiameter maks.: 16 mm. Variant til demontering med et værktøj

Koblingsstik - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Rundstik (kabelside), Produktfamilie: PRC, Koblingsstik, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 5, ledertværsnit min.: 1,5 mm², ledertværsnit maks.: 6 mm², mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 16 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm. Variant til demontering med et værktøj

Koblingsstik - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Rundstik (kabelside), Produktfamilie: PRC, Koblingsstik, konstruktion: Demontering kun med værktøj, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 5, ledertværsnit min.: 1,5 mm², ledertværsnit maks.: 6 mm², mærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Kontakttype: Bøsning, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm. Variant til demontering med et værktøj

44 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11