Produktliste AC-ladestyringer

Filter

16 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC-Ladestyring - EM-CP-PP-ETH - 2902802

EV Charge Control benyttes til opladning af el-køretøjer på det 3-fasede vekselstrømsnet efter IEC 61851-1 Mode 3. Alle nødvendige styringsfunktioner er integrerede. Flere funktioner til forskellige former for ladeanvendelse er tilgængelige.

Spændingsovervågningsenhed - EM-EV-CLR-12V - 2903246

EV Charge Lock Release overvåger 12V-driftsspændingen på en stikaflåsnings elektromotoriske aktuator, leder aflåsnings- og oplåsningssignaler igennem og videregiver en låseimpuls til aktuatoren, når driftsspændingen falder ud.

nyt

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

Level 2 ladestyring ifølge SAE J1772 til opladning af elkøretøjer med integrerede effektafbrydere som printkortløsning.

nyt

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

Level 2 ladestyring ifølge SAE J1772 til opladning af elkøretøjer med integrerede effektafbrydere som printkortløsning til montering på bæreskinne.

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med hus til bæreskinnemontering bruges til opladning af elektriske køretøjer ved det 3-fasede vekselstrømsnet i henhold til IEC 61851-1, Mode 3. Alle ladefunktioner, omfattende konfigurationsindstillinger og en aflåsningsstyring er allerede integreret.

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB som printkort bruges til opladning af elektriske køretøjer ved det 3-fasede vekselstrømsnet i henhold til IEC 61851-1, Mode 3. Alle ladefunktioner, omfattende konfigurationsindstillinger og en aflåsningsstyring er allerede integreret.

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med hus til bæreskinnemontering bruges til opladning af elektriske køretøjer ved 3-faset vekselstrømsnet efter IEC 61851-1, Mode 3. Optimeret til ladestationer med fast monteret køretøjsladestik. Alle ladefunktioner og omfattende konfigurationsindstillinger er allerede integreret.

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som printkort bruges til opladning af elektriske køretøjer ved 3-faset vekselstrømsnet efter IEC 61851-1, Mode 3. Optimeret til ladestationer med fast monteret køretøjsladestik. Alle ladefunktioner og omfattende konfigurationsindstillinger er allerede integreret.

nyt

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som printkort bruges til opladning af elektriske køretøjer ved 3-faset vekselstrømsnet efter IEC 61851-1, Mode 3. Optimeret til ladestationer med fast monteret køretøjsladestik. Alle ladefunktioner og omfattende konfigurationsindstillinger er allerede integreret.

nyt

AC-Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB som printkort bruges til opladning af elektriske køretøjer ved det 3-fasede vekselstrømsnet i henhold til IEC 61851-1, Mode 3. Alle ladefunktioner, omfattende konfigurationsindstillinger og en aflåsningsstyring er allerede integreret.

16 træffere