Til alle pressemeddelelser

Nye vinklede M23-rundstik

07.12.2016

Vinklede M23-rundstik til signaloverførsel  

M23 ADVANCE: Vinklede M23-rundstik til signaloverførsel

Phoenix Contact afrunder sit program af konfektionerbare rundstik i størrelsen M23.

De nye vinklede signaltilslutningsstik M23 ADVANCE er udført i kapslingsklasse IP 65/67 og giver en gennemgående EMC-beskyttelse. Ledningsforbinderne kan vælges med lynaflåsningen SPEEDCON og er dermed velegnede til komfortabel feltkabling i industrielle omgivelser. Tilslutningsstikkene med stift- eller bøsningskontakter til 6-19 poler er kompatible med de hidtidige M23-signalstik og kan anvendes sammen med mange typer apparatstik. Ledningstilslutning kan foretages med enten lodning eller crimpning. Afhængig af poltallet er ledningsforbindere egnede til strøm op til 20 A og spændinger op til 300 V.