Til alle pressemeddelelser

Nye busstik til elektronikhuse

30.11.2017

Nye busstik til elektronikhuse  

Nye busstik til elektronikhuse

Phoenix Contact supplerer sine multifunktionelle elektronikhuse i serien ME-IO med 8-polede busstik.

Det nye busstik TBUS8 muliggør den serielle og den parallelle overførsel af signaler og data hen til og imellem de enkelte elektronikhuse. Du kan overføre op til 4 eller 6 A pr. seriel eller parallel pol, så længe den samlede mængde strøm ikke overskrider 40 A. De kompakte busstik med 2,54 mm deling kan monteres værktøjsfrit på bæreskinnen og kontakterer automatisk ved isætning af husene.