Til alle pressemeddelelser

Frontadaptere til signal- og effektfortrådning

05.05.2014

Universelle frontadaptere til SIMATIC® S7-300  

Hurtig og enkel fortrådning af moduler

Med de nye universelle frontadaptere lykkes fortrådning af moduler på SIMATIC® S7-300-kontrolleren hurtigt.

Adaptervarianterne til signal- og effektfortrådning egner sig ikke blot til applikationer med høje spændinger og strømme, men også til små og analoge koblingssignaler. De er relevante til koblingseffekter på op til 250 V AC/DC og 6 A. Gennem anvendelse af stikbare komponenter kan adapteren hurtigt og fejlfrit tilsluttes til klemmen. For at udnytte rækkeklemmens funktionsomfang sker tilslutningen i felten i rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete. Derudover sikrer det indkapslede hus i berøringssikker konstruktion en sikker håndtering.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk