Til alle pressemeddelelser

Skærmede SACC tilslutningsstik med lyntilslutningsteknik

12.02.2016

SACC M12 tilslutningsstik  

Skærmede M12 tilslutningsstik til data og signaler med lyntilslutning

De skærmede M12 tilslutningsstik med lyntilslutningsteknik IDC fra Phoenix Contact giver med en nem forberedelse af ledningen og en enkel håndtering af tilslutningsstikket en hurtig konfektionering.

Tilslutningsstikket består kun af to dele. Ved skærmede ledninger fjernes kun yderkappen og den flettede afskærmning, trådene forbliver uberørte. Tilslutningssstikket giver et stort tilslutningsområde fra 0,14 mm² til 0,75 mm². Ligeledes er den maksimale udvendige ledningsdiameter øget til 9,7 mm. Dermed kan næsten alle tilgængelige signal- og dataledninger konfektioneres i feltet. Alt efter ledningstype er de enkelte trådfarver standardiseret og skal tilordnes i tilslutningsområdet. Disse farver findes med farvekodning og tal i tilslutningsområdet. For signal- og dataoverførslen op til 10 GBit/s fås alle almindelige kodninger som A, B, D og X.