Til alle pressemeddelelser

Ny stærkstrøms-gennemføringsklemme til op til 150 A

15.07.2018

Stærkstrøms-gennemføringsklemme til op til 150 A  

Stærkstrøms-gennemføringsklemme til op til 150 A

Den nye stærkstrøms-gennemføringsklemme UW50 med skruetilslutning fra Phoenix Contact egner sig til ledertværsnit på 16 mm² - 50 mm².

Med de enpolede rækkemonterbare gennemføringsklemmer kan du overføre strøm op til 150 A og spændinger op til 1.000 V (600 V UL) sikkert og pålideligt. UW50-klemmerne kan monteres i tilsvarende husudskæringer uden brug af værktøj og egner sig til vægtykkelser på 1 mm - 4 mm. Til forskellige applikationer fås udførelser med horisontal eller vertikal lederudgang. Specielle støbte varianter sikrer, at husene er tætte også ved lavviskose støbemasser.