Til alle pressemeddelelser

Industrimultistik til jernbaneanvendelse i kompakt D7-konstruktion

27.04.2017

HEAVYCON D7 HPR-huse og crimp-kontaktindsatse  

Industrimultistik til jernbaneanvendelse i kompakt D7-konstruktion

De nye huse HEAVYCON D7 fra Phoenix Contact er optimeret til jernbaneanvendelser. Med de kompakte HPR-huse kan du overføre signaler og effekt på meget lidt plads.

Husene består af korrosionsbestandig trykstøbt zink med pulvermaling. Også ved ekstreme anvendelser har de en pålidelig tæthed op til kapslingsklasse IP68. Med skrueaflåsningen opnår du en vibrations- og stødsikker anvendelse. Husoverflader og NBR-pakninger er udført elektrisk ledende. I kombination med skærmede kabelforskruninger giver de en pålidelig grad af EMC-beskyttelse. Husene er testet iht. IEC 61373 og EN 50155. Robuste og vibrationssikre kontaktindsatse med crimptilslutning i 2- og 3-polet udførelse fuldender programmet. De kvadratiske indsatse er egnede til anvendelser op til 40 A og 400 V.