Til alle pressemeddelelser

Enkel automatisering med IEC 61850

11.05.2017

Axiocontrol-kontrolleren AXC 1050  

Robust Axiocontrol-kontroller AXC 1050

Til effektiv, normkonform automatisering i energibranchen fås nu kontrolleren Axiocontrol fra Phoenix Contact.

Vha. kontrolleren standardiseres dataene fra felten via GOOSE eller MMS til kontrolrummet iht. standarden 61850. Automatiseringssystemet giver høj ydelse, sikrer enkel håndtering og er egnet til anvendelse i barske omgivelser. Kommunikationsprotokollen aktiveres med licensen på SD-kortet, og det muliggør inden for kort tid udvikling af IEC 61850-konforme grænseflader. Engineering af styrings- og IEC 61850-funktioner er her uafhængige af hinanden. Brugeren kan foretage datamodellering til IEC 61850 og derfra udnytte standardprogrammeringssprogene fra automatiseringssoftwaren PC Worx med henblik på at tilpasse styringsløsningen til sin anvendelse.