Til alle pressemeddelelser

Ethernet-mediekonvertere til basiskrav

24.07.2015

Ethernet-mediekonverter til multimode-glaslysleder  

De nye Ethernet-mediekonvertere egner sig glimrende til industrielle anvendelser med basiskrav

De nye Ethernet-mediekonvertere i 1000-klassen fra Phoenix Contact er udviklet til industrielle anvendelser med basiskrav.

De giver en enkel og billig start på optisk overførselsteknologi. Dataoverførslen over lysleder optimerer Ethernet-applikationer med hensyn til effektivitet og overførselssikkerhed. Ud over den længere rækkevidde gør også fordelene ved galvanisk adskillelse sig gældende. De kompakte komponenter i robuste metalhuse dækker over op til 9,6 km. Der anvendes multimode-glaslysledere, evt. med stikkene SC-Duplex eller B-FOC (ST). Idriftsættelsen forenkles af Auto-Negotiation og Auto-Crossing. Derudover kan datahastighederne på 10 og 100 Mbit/s indstilles fast. Ud over talrige diagnose-LED'er råder mediekonverterne også over funktionen LFP (Link Fault Pass Through). Den garanterer permanent og gennemgående overvågning af forbindelsen. Ved tabt forbindelse kan redundansmekanismerne komme direkte i anvendelse.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11