Til alle pressemeddelelser

Anerkendte boks- og panel-pc'er med den nyeste generation af processorer

17.03.2016

Boks- og panel-pc'ere  

Robuste industri-pc'ere med Baytrail og Core™ i-processorer

Valueline boks- og panel-pc'ere er udstyret med processorer af den nyeste generation af Intel® Celeron™ og Intel® Core™ i3.

Panel-pc'erne med modstandsdygtig touchfolie fås i displaystørrelser fra 12 til 24 tommer i forholdene 4:3 eller 16:9. På grund af designet med de uændrede dimensioner kan industri-pc'ere let integreres i eksisterende systemer. Til fordelene ved produktfamilien tæller høj systemtilgængelighed takket være industriegnet konstruktion uden ventilator. Takket være adgangen til alle vigtige komponenter er panel-pc'erne meget vedligholdelsesvenlige for brugeren. En valgfri USB-tilslutning på fronten sørger for en let idriftsættelse. De alsidigt konfigurerbare industri-pc'ere er grundet en kombination af anerkendt design og den nyeste teknologi egnede til visualisering, måling, regulering og styring.