Til alle pressemeddelelser

Tilslut effekten i periferien hurtigere med et fleksibelt installationssystem

14.02.2017

QPD-installationssystem  

Ukompliceret installationssystem QPD

I barske omgivelser skal energi fordeles sikkert også under vanskelige betingelser. Her sætter installationssystemet QPD fra Phoenix Contact ind som en robust løsning til energifordeling.

Installationen er nem, hurtig og fleksibel. En tidsbesparelse på stedet på op til 80%. Med den komfortable skæretilslutning IDC kan du tilslutte ledninger op til 5 x 6,0 mm² uden brug af specialværktøj. Overfør uden problemer spændinger op til 690 V og strøm op til 40 A. Med den høje kapslingsklasse IP68/IP69K sørger installationssystemet også i barske omgivelser for den sikre og stabile forbindelse, som er nødvendig. QPD-installationssystemets produktfamilie omfatter stik- og ledningsforbindere, H- og T-fordelere samt væggennemføringer. Hermed kan du realisere din individuelle installation hele vejen hen til, hvor du behøver det.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11