Til alle pressemeddelelser

Multifunktionelt sikkerhedsrelæ til små maskinapplikationer

20.06.2014

Multifunktionelt sikkerhedsrelæ til små maskinapplikationer  

Multifunktionelt sikkerhedsrelæ til små maskinapplikationer

Det multifunktionelle sikkerhedsrelæ fra Phoenix Contact overvåger op til tre sikkerhedsfunktioner i et modul og er derfor særligt egnet til små applikationer. Med relæerne kan sikkerhedsrelaterede kredsløb med op til PLe eller SILCL3 etableres.

Det multifunktionelle sikkerhedsrelæ fra Phoenix Contact overvåger op til tre sikkerhedsfunktioner i et modul og er derfor særligt egnet til små applikationer. Med relæerne kan sikkerhedsrelaterede kredsløb med op til PLe eller SILCL3 etableres.

Det nye produktprogram omfatter fire forskellige moduler med specialfunktioner med hver tre versioner af tilslutningsklemmer. Forskellige beskyttelsesområder kan overvåges i en maskine, takket være to lokale sensorkredsløb. Sikkerhedskoncepter gøres dermed enkle og maskinens produktivitet øges.

Derudover har relæet et sensorkredsløb på et højere niveau, som kan anvendes til for eksempel nødstopsignaler. Alle relevante sensorer kan overvåges, det kan være mekaniske nødstopsignaler eller interlock på sikkerhedsdøre, sikkerhedslysgitre og magnetiske kontakter. Enheden skal ikke konfigureres og derfor er den særligt nem at vedligeholde. Den hurtige push-in tilslutningsteknologi muliggør installation uden værktøj, hvilket reducerer opstartstiden.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11