Til alle pressemeddelelser

Sikker og fleksibel fortrådning af måleværdikonvertere

17.06.2015

Måleværdikonverterens skilleklemmer  

Modulær konstruktion af konverterkoblinger

Phoenix Contact har udstyret måleværdikonverter-skilleklemmerne UT 6-T/SP på op til 6 mm² til bevidste koblingshandlinger med adskillelse på langs (kan skrues) og kortslutningsbro.

Koblingssymboler på klemmerne sørger desuden for nem og sikker betjeningshjælp. Måleværdikonverterens skilleklemmer har op til seks universelle funktionsskakter til potentialforgrening eller testformål, hvilket giver mulighed for maksimal funktionalitet. Med de frit konfektionerbare to- til 16-polede kortslutningsbroer kan alle opgaver inden for potentialforgrening udføres tidsbesparende. En konstruktion, der passer til applikationen, opnås gennem anvendelse af gennemføringsklemmer med samme kontur. Både i området før tælleren og på området for koblingsanlægs-, styringsmaskine- og apparatbeskyttelse kan besvær med fortrådning tydeligt reduceres gennem høj funktionalitet og kombinationsmuligheder inden for denne klemmefamilie.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer