Til alle pressemeddelelser

Ledningsmærkning med fleksible krympeslanger

19.10.2015

Mærkning med WMS-2 HF  

Ledningsmærkning med fleksible krympeslanger

De halogenfrie krympeslanger WMS-2 HF fra Phoenix Contact mærker ledere og kabler med en diameter på op til 38,1 mm permanent og kan ikke bortkomme.

Herved kan brugeren vælge mellem at anvende mærkningsslanger, som er krympet eller ikke krympet. Krympningsraten er 2:1. For en enkel anvendelse leveres de som forkonfektioneret materiale i hvid og gul og kan skrives på med termotransfer-tryksystemerne fra Phoenix Contact på den ene side. Det gennemgående bæremateriale sørger herved for optimale printresultater, som kan tåle aftørring. Op til fire fra hinanden adskilte mærkeskilte pr. linje er placeret på et bæremateriale og kan hver især fjernes separat. Krympeslangerne er på grund af det specielle materialeudvalg også velegnet til anvendelse i jernbaneindustrien. Standarderne DIN EN 45545-2 og NF-PA 130:2007 opfyldes.