Til alle pressemeddelelser

Switches får KEMA-certifikat til IEC 61850

12.02.2016

FL switch  

KEMA-certifikat til managed switches i 19" format

Managed switches i 19" format i serien 4800E fra Phoenix Contact er blevet testet succesfuldt af det internationalt anerkendte institut KEMA iht. kravene i IEC 61850-3 på grundlag af den nyeste version fra 2013, edition 2.

Med fastlæggelse af testværdierne og graden af testpræcisionen har det for første gang været muligt at udstede et certikat. Certifikatet bekræfter, at managed switches er egnet til anvendelse inden for energiområdet. Enhederne har ved kun en højdeenhed en porttæthed på 28 porte inklusive fire Gigabit-Combo-Ports. Til de forskellige lyslederteknikker som singlemode eller multimode findes forskellige stikvarianter som LC, ST og SC. Udover de nu KEMA-certificerede, robuste 19" switches tilbyder Phoenix Contact også tilhørende mediekonvertere og redundansmoduler til energiområdet. Med produktprogrammet kan der dermed monteres højt tilgængelige netværk i energiapplikationer iht. IEC 61850.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk