Til alle pressemeddelelser

Software-PLC til enkle styringsopgaver

28.08.2015

Software-kassen med software-PLC  

Software-PLC'en forvandler Windows-pc'en til kontroller

Software-PLC'en PC Worx SRT fra Phoenix Contact gør det muligt at opgradere en vilkårlig Windows-pc til PLC.

Den nye version PC WORX SRT V.1.10 kendetegnes af sin hurtige installation og derudover af endnu mere fleksibilitet. Efter installation af software-PLC'en er pc'en i stand til at udføre styringskommandoer og kommunikere via protokoller som PROFINET, Modbus/TCP og TCP/IP med tilsvarende I/O-stationer. Også seriel tilslutning af forskellige periferiapparater via RS 232, RS 485/422 er mulig med den nye version. Den integrerede webserver visualiserer styringsdata på en økonomisk måde. Den nye softwareversion bruger HTML 5 til oprettelse af websider. Derved kan brugeren nu også få vist sine visualiseringssider på mobile periferiapparater. Software-PLC'en er en økonomisk løsning til enkle automatiseringsopgaver som at logge data eller automatiseret udførelse af mindre koblingsopgaver. Grundlaget for dette er den fleksible I/O-kommunikation og muligheden for at forene kontroller-, visualiserings- og programmeringsfunktioner samt andre Windows-anvendelser i én komponent.