Til alle pressemeddelelser

Installationssystem til energifordelingen i meget forgrenede anlæg

11.04.2016

QPD installationssystem  

Komplet produktprogram op til 6 mm²

Med installationssystemet QPD fra Phoenix Contact kan du tilslutte hurtigt, nemt og uden specialværktøj.

Produktprogrammet dækker over ledertværsnit fra 0,5 mm² til 6 mm². Dermed egner QPD sig til effekter på op til 690 V / 40 A ved energifordeling i vidt forgrenede maskiner, anlæg og bygninger. Til applikationer med begrænset installationsplads fås de kompakte produktgrupper fra 0,5 mm² til 1,5 mm². Efter ønske leveres faste og stikbare varianter med op til fire udgange. Med lyntilslutningsteknikken ITC kan der spares op til 80 % af fortrådningstiden ved tilslutningen. Til installationen skal ledningen afisoleres, ledere tildeles i Splicebody'en, skæres af i bundter og skrues sammen. Der findes yderligere en fordel i den robuste konstruktion og den dermed forbundne fleksible anvendelse. Her er det kun nødvendigt med kapslingsklasse IP68 og IP69K og slagstyrke IK07. Produktprogrammet omfatter væggennemføringer, ledningsforbindere, tilslutningsstik og H- og T-fordelere.