Til alle pressemeddelelser

PV-tilslutningsteknik har et navn

25.05.2018

PV-tilslutningsteknik har et navn: SUNCLIX  

PV-tilslutningsteknik har et navn: SUNCLIX

Phoenix Contact har udviklet tilslutningsteknikprogrammet SUNCLIX specifikt til de høje krav, der stilles inden for fotovoltaikindustrien.

Med til løsningerne hører DC-tilslutningsstik med fjeder- og crimptilslutning, sikringsadapter til DC-strengsikring, Y-fordeler samt et omfattende tilbehørsprogram. DC-tilslutningsstik egner sig til ledninger med tværsnit på 2,5 mm² - 16 mm² (AWG 14-6). Field- og apparatstikkene opfylder kapslingsklasse IP66/68 (2 m / 24 t), er certificerede iht. UL6703 og IEC 62852 og overfører effekter op til 1500 V / 65 A. Det store temperaturområde på -40 °C til +85 °C tillader pålidelig anvendelse af SUNCLIX-løsninger i alle geografiske regioner og anvendelsesområder.