Til alle pressemeddelelser

Ny DC/DC-konverter til solcelleopgaver

08.07.2016

DC/DC-konvertere fra familien UNO POWER  

Den nye DC/DC-konverter fra familien UNO POWER egner sig optimalt til solcelleopgaver

Med den nye DC/DC-konverter fra produktfamilien UNO POWER fra Phoenix Contact forsynes styreskabet direkte fra solcelleanlægget. På den måde spares installationsomkostninger, og systemets effektivitet øges.

DC/DC-konverteren muliggør direkte tilslutning til streng-spændinger. Generatortilslutningskassen forsynes dermed fra solcelleanlægget og yderligere installationsomkostninger bortfalder. Med sit store indgangsspændingsområde konverterer apparatet indgangsspændinger fra 300 V til 1000 V til en galvanisk adskilt 24 V-udgangsspænding. Takket være det robuste design arbejder det pålideligt ved temperaturer fra -25 °C til +70 °C. Det kompakte hus og den høje virkningsgrad på mere end 90 procent muliggør anvendelse selv i små montagekasser. LED-funktionsovervågningen forenkler idriftsættelsen, og UL-1741-certificeringen gør godkendelsen af hele systemet nemmere.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11