Til alle pressemeddelelser

Vedligeholdelsesfri buffermoduler brokobler udfald på sekundområdet

05.09.2017

Buffermodul QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER til udfald af nogle sekunders varighed

Dæk udfald af sekunders varighed med de nye buffermoduler i produktfamilien QUINT til bæreskinnen.

Modulet QUINT BUFFER forener elektronisk omkoblingsenhed og vedligeholdelsesfrit energilager på kondensatorbasis i samme hus. Som 20- og 40 A-variant er buffermodulet vedligeholdelsesfrit takket være elektrolytkondensatorer. Pga. den kompakte konstruktion kan du med QUINT BUFFER spare plads i styreskabet. Pga. den store signalering og det store temperaturområde fra -40 °C til +70 °C er buffermodulerne fleksible mht. anvendelse. Pga. den bløde opstart kan de også anvendes med strømforsyninger i det lave effektområde. I forbindelse med strømforsyningen QUINT POWER er det med den dynamiske effektreserve SFB Technology muligt at udløse standard-automatsikringer hurtigt med op til det seksdobbelte af mærkestrømmen til 12 ms i netdrift.