Til alle pressemeddelelser

Phoenix Contact taler IO-Link

24.01.2019

IO-Link-programmet fra Phoenix Contact  

IO-Link-produkter til styreskab og fieldinstallation fra Phoenix Contact

IO-Link, overførselsprotokollen med åben standard til fremtidens automatisering, er den for tiden stærkest voksende kommunikationsstandard inden for industriel automatisering.

Phoenix Contact tilbyder hertil et omfattende IP20- og IP67-produktprogram lige fra IO-Link-Master, over IO-Link devices og kabling til software.

Som følge heraf taler alle enheder et sprog og kan let diagnostiseres, parametreres og konfigureres af controlleren. Tilslutning til PROFICLOUD direkte via controlleren eller en Cloud IoT Gateway muliggør en komfortabel vurdering og diagnose af dataene fra ethvert punkt i verden.

Med IO-Link-systemet bestående af I/O'er, motorstarter, sikkerhedsrelæ og software har Phoenix Contact alle moduler til fremtidens industri.