Til alle pressemeddelelser

Inverterede printkortstik til LED-applikationer

07.12.2016

Inverterede printkortstik til LED-applikationer  

Til Wire-to-Wire-anvendelser: Inverterede printkortstik i PTSM-serien

Phoenix Contact udvider serien af tilslutningsstik PTSM med inverterede udgaver til Wire-to-Wire-forbindelser.

De hvide printkortstik er udført med 2,5 mm deling og er beregnet til strømme op til 6 A samt spændinger op til 320 V. Med den komfortable Push-in tilslutning kan ledere med tværsnit fra 0,14 mm² til 0,5 mm² tilsluttes hurtigt og pålideligt. Takket være den lille og flade konstruktion egner PTSM-serien sig især til LED-applikationer. Programmet omfatter tilslutningsløsninger til Wire-to-Board-, Board-to-Board- og Wire-to-Wire-applikationer. Til forskellige anvendelsesområder fås udgaver i sort og hvid.