Til alle pressemeddelelser

Nye strømforsyninger med basisfunktionalitet

07.04.2014

UNO POWER-strømforsyninger  

UNO POWER fås nu i 15 varianter

Produktfamilien UNO POWER har vokseværk: Phoenix Contact kan nu tilbyde dig 15 forskellige varianter af kompakte og højeffektive strømforsyninger.

Komponenterne leverer udgangsspændinger fra 5 til 48 V jævnspænding. Gennem deres høje effekt er de meget overbevisende i kompakte montagekasser, hvor de på pålidelig vis forsyner belastninger fra 25 til 100 W. UNO POWER sparer meget energi i forhold til traditionelle produkter. Dette opnås gennem minimale tomgangstab på under 0,3 W og en optimeret effektivitet på over 90 %. Takket være UL-godkendelserne og det store indgangsspændingsområde er der intet i vejen for anvendelse over hele verden.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk