Til alle pressemeddelelser

Nye PV-tilslutningsstik med crimptilslutning

11.04.2016

Nye PV-tilslutningsstik med crimptilslutning  

Nye PV-tilslutningsstik med crimptilslutning

Phoenix Contact tilbyder nye solcelle-tilslutningsstik med crimptilslutning.

DC-tilslutningsstikkene fra produktfamilien SUNCLIX er særligt egnet til den maskinelle konfektionering og gør fortrådningen af solcelle-systemer lettere. Tilslutningsstik i kapslingsklasse IP 68 er konstrueret til strømme op til 30 A og spændinger op til 1.500 V (IEC) el. 1.000 V (UL). Kontakterne samt materialer i høj kvalitet sørger for en høj levetid under alle vejrforhold. På grund af den brugervenlige kombination af crimptilslutning og pin-belægningen SUNCLIX opfylder tilslutningsstikkene de høje krav til proceseffektiviteten og fortrådningssikkerheden.