Til alle pressemeddelelser

Ny konfigurator til skilleforstærkere

24.08.2015

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere  

Hurtig og enkel produktudvælgelse med konfiguratoren

Med den interaktive konfigurator til skilleforstærkere og måleværdikonvertere fra Phoenix Contact kan der hurtigt findes egnede produkter til forskellige anvendelser.

Med kun få klik kan alle enheder, som passer til de respektive krav, findes. Planlægningen af elektroniske komponenter bliver dermed nemmere og kortere. Indtastning af nogle få parametre giver et udvalg af produkter fra det omfattende program fra Phoenix Contact. Således kan der her vælges kriterier som type af ind- og udgangssignaler, forsyningsspændingsområde, tilslutningstype og mange andre egenskaber.