Til alle pressemeddelelser

Push-in-klemmer i pultkonstruktion til stor pladsbesparelse

07.06.2016

Klemmer i pultkonstruktion  

Gennemførings-, flerleder- og jordklemmer i pultkonstruktion op til 6 mm²

Den nye klemmefamilie PTS 4 fra Phoenix Contact sparer meget plads takket være sin kompakte og vinklede konstruktion. Især ved ledningsføring under klemmeniveau er den vinklede ledningsføring efterspurgt.

Fronttilslutningen muliggør fortrådning på meget lidt plads. Op til fire ledere kan tilsluttes nemt og hurtigt med tilslutningsteknikken Push-in. Fortrådning sker nemt med ledere med terminalrør eller med stive ledere uden brug af værktøj. Også de op til fire funktionsskakte giver høj fleksibilitet ved potentialfordeling af f.eks. et vekselspændingssystem eller ved test. Ved alle klemmer fås en ekstra prøvestikbøsning. Klemmefamilien består af to-, tre- og firelederklemmer med jordklemmer, som alle har samme kontur. Klemmefamilien er derudover kendetegnet ved mærkning på store flader. Samtidigt anvendes det ensartede systemtilbehør CLIPLINE complete, så logistikomkostningerne reduceres.