Til alle pressemeddelelser

Effektiv teknik i attraktivt design

24.08.2015

Panel-pc i Embeddedline 2-familien  

Multitouch-egnede panel-pc'er med effektiv Baytrail-processor

Til krævende opgaver inden for procesvisualisering tilbyder Phoenix Contact nu panel-pc'er i Embeddedline 2-familien.

De nye komponenter forener flot design med effektiv teknik. Udstyret med 4-kerne-processorer i Intel Atom E3845-serien (Baytrail) og grafikprocessoren Intel HD Graphics danner de en effektiv platform for anvendelser inden for procesvisualisering. Industri-pc'erne har LED-teknologi og multitouch-betjening. De fås med forskellige displaystørrelser fra 7" til 18,5". Ved indbygning af komponenterne i en styreskabsdør sørger fronten i kapslingsklasse IP65 for pålidelig drift, også i støvede, barske omgivelser. Det lave strømforbrug og det fuldstændigt ventilatorfri design sørger for energieffektiv, vedvarende og servicevenlig betjening og overvågning.