Til alle pressemeddelelser

Højeffektrelæer til høje DC-belastninger

27.06.2016

Højeffektrelæer  

De nye højeffektrelæer er kompatible med relæsystemet RIFLINE complete

Til industrirelæsystemet RIFLINE complete fra Phoenix Contact fås der nu nye enkeltrelæer.

De egner sig til kobling af høje jævnstrømsbelastninger op til 16 A og kan anvendes universelt som grænseflademoduler. En integreret blæsemagnet beskytter kontakterne mod unødig slitage ved udkoblingsprocessen. Dermed øges den elektriske levetid for relæet. Gennem anvendelse af et effektivt kontaktmateriale er de desuden forenelige med strøm- og spændingsspidsværdier. De elektromekaniske højeffektrelæer er udstyret med to sluttekontakter, der er koblet på række. De fås i forskellige spændingsvarianter.