Til alle pressemeddelelser

Husforskruninger til THR- og SMD-kontaktholdere

11.12.2015

M8/M12 husforskruninger til THR- og SMD-kontaktholdere  

M8/M12 husforskruninger til THR- og SMD-kontaktholdere

Phoenix Contact udvider sit program af husforskruninger til todelte apparatstik med udgaver til bagmontage.

Økonomisk, hurtig og sikker: Med det nye husforskruningssystem til todelte M8 og M12 tilslutningsstik forbindes automatiske loddeprocessers komfort med definerede apparattilslutningers sikkerhed. Husforskruningerne tillader blandet bestykning af printkortet med THR- og SMD-kontaktholdere samt kontaktholdere, som egner sig til bølgelodning. Bagmontagen garanterer dermed en defineret positionering af printkortet i forhold til komponenthuset. M12 udgaverne sørger for højeste fleksibilitet: Her kan der vælges mellem standardskrueaflåsning og den særdeles komfortable lynaflåsning SPEEDCON. Til M8 kontaktholdere fås husforskruninger med standardaflåsning.