Til alle pressemeddelelser

Registrering, overvågning, styring af signaler med procesvisninger

17.10.2016

Multifunktionel procesvisning til analoge måleværdier  

Multifunktionel procesvisning til analoge måleværdier

Med de nye, multifunktionelle procesangivelser FA MCR kan temperatur- og analogsignaler vises og overvåges.

De egner sig til anvendelse i applikationer, hvor disse mål skal registreres og viderebehandles. Det er her en fordel, at der kan tilsluttes mange sensortyper, som også kan vælges med sensorforsyning. Procesvisningerne har to relævekslerudgange og en analogudgang. Takket være standardhusmål og stikbare tilslutningsklemmer er det nemt for dig at installere komponenterne.

Konfiguration kan udføres enten via fronttastatur eller med FDT/DTM-software. Procesværdier og søjlediagrammer med koblingstærskler kan vises og tagges frit i displayet. Et farveskift i hele visningen markerer mulige fejltilstande. Visningskomponenterne fås i field- og styreskabsvarianter inkl. fastgørelsesmaterialer. Takket være UL- og CSA-godkendelserne kan du anvende produkterne internationalt. De forskellige Ex-varianter egner sig desuden til egensikre applikationer.