Til alle pressemeddelelser

Modulært rangertavlekoncept med innovativt farvestyresystem

17.07.2015

PTMC rangertavle  

De enkelte tavleelementer fastlåses nemt og sikkert og kan dermed kodes med elleve valgbare farver

De nye Push-in rangertavler PTMC Push-in fra PHOENIX CONTACT opnår en op til 20 % højere pakningstæthed ved rangerfortrådning inden for procesteknikken takket være det modulære koncept og den kompakte konstruktion.

De enkelte tavleelementer fastlåses nemt og sikkert og kan dermed kodes med elleve valgbare farver. De sørger dermed for en overskuelig og fejlfri fortrådning. Den poltalnøjagtigt, applikationskorrekte opbygning i blokform danner en stabil og krumningsstiv tavlekonstruktion. Ved siden af tilslutningsstederne befinder de frit tilgængelige 2,3 mm prøvestikbøsninger sig til test med standardtesttilbehør. De færdigkonfektionerede rangertavler fås med fire eller seks Push-in tilslutninger pr. element i 32-, 48- og 80-polet udgave. Ved montering kan vælges mellem direkte, 19"-rack- og bæreskinnemontering.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer