Til alle pressemeddelelser

Den håndholdte printer til hurtig mærkning på stedet.

11.04.2016

Håndholdt printer  

Termoprinteren bearbejder fortløbende materialer til mærkning af kabler, ledere, komponenter, klemmer og anlæg.

Termoprinteren THERMOFOX er et bærbart mærkningsapparat til den hurtige anvendelse på stedet.

Den skriver på etiketter, skilte og krympeslanger i fortløbende format til alle områder inden for mærkning af kabler, ledere, komponenter, klemmer og anlæg. Ud over manuel indtastning kan du også overføre og udskrive forberedte udskriftsdata fra andre apparater via en grænseflade. Materialet leveres i kombination med det passende farvebånd i praktiske materialekassetter. En automatisk detektion af materiale forhindrer fejludskrifter.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11