Til alle pressemeddelelser

Etage-knivskilleklemmer med universel skruetilslutning

15.09.2016

Skruetilslutning etage-knivskilleklemme  

Entydig sammenkædning af skilleniveauer med højdeforskydning og farvet mærkning og farvede skilleknive

De kompakte etage-knivskilleklemmer UTT 2,5-2MT-P/P fra PHOENIX CONTACT fås i forskellige varianter med en eller to skilleknive til ledere op til 4 mm².

Den pladsbesparende konstruktion med 5,2 mm deling muliggør en høj tæthed ved styringsfortrådning. Etageforskydningen mellem de to etager giver en komfortabel tilgang til det nederste tilslutningsniveau selv ved fuld fortrådning. Til forskellige koblingsopgaver især inden for MSR-teknikken kan der i skilleklemmers skillezone individuelt anvendes et skillestik, gennemgangsmetal, en komponentholder til loddefri indbygning af elektroniske komponenter eller et sikringsstik til 5x20 glasrørssikringer. Det er muligt at indsløjfe måleenheder over tilslutningsskruer med integreret prøvestikbøsning, så der til hver en tid kan gennemføres spændings- og strømmålinger uden afbrydelser.